Menu Search

Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

El separador de macho a hembra con rosca rebajada proporciona una sujeción segura y un alojamiento nivelado sin necesidad de emparejarlo con una arandela.
Referencia de Essentra:

10634264

Número de pieza del fabricante:

1221606

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 6,6859 €
500 + 6,3516 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

668,59 €

100 x 6,6859 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 35.0 mm
Longitud de la rosca 14.0 mm
Longitud de la rosca interna 14.0 mm
Medida de la rosca M8
Tipo de rosca Métrico
Tipo Espaciador reducido macho - hembra,
Forma del espaciador Hexagonal
Material completo Aluminio
Finalizar Sin acabado
Especificaciones DIN 76-B
Referencia DIN
Referencia BR
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros