Los tornillos sin cabeza están diseñados para aplicaciones que requieren una superficie de apoyo lisa, sin una cabeza de tornillo expuesta. A diferencia de un tornillo de hombro estándar, presenta un cuerpo cilíndrico con un hombro y un extremo roscado, pero carece de cabeza. Este diseño permite una fijación segura, manteniendo al mismo tiempo una apariencia limpia y compacta.
Su diseño sin cabeza los hace ideales para usar en espacios reducidos, donde una cabeza de tornillo estándar interferiría con los componentes circundantes. La gran porción sin rosca del tornillo garantiza tolerancias estrictas, lo que es esencial para aplicaciones que requieren precisión.
A menudo se utiliza junto con cojinetes y bujes para proporcionar un soporte confiable y permitir un movimiento suave.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0126
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l2 | w1 | d1 | l1 | d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1092 € - 1,1092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
4.0
|
M3
|
||
| 1,294 € - 1,294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
10.0
|
M5
|
||
| 1,4173 € - 1,4173 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 1,2119 € - 1,2119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
4.0
|
M4
|
||
| 1,2119 € - 1,2119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
8.0
|
M4
|
||
| 1,294 € - 1,294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
5.0
|
M5
|
||
| 1,4173 € - 1,4173 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 1,4173 € - 1,4173 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 1,2119 € - 1,2119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
3.0
|
M4
|
||
| 1,294 € - 1,294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
8.0
|
M5
|
||
| 1,4173 € - 1,4173 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
4.0
|
M6
|
||
| 1,2119 € - 1,2119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
6.0
|
M4
|
||
| 1,4173 € - 1,4173 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
6.0
|
M6
|
||
| 1,1092 € - 1,1092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 1,1092 € - 1,1092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
2.5
|
M3
|
||
| 1,1092 € - 1,1092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
3.0
|
M3
|
||
| 1,2119 € - 1,2119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
5.0
|
M4
|
||
| 1,294 € - 1,294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
4.0
|
M5
|
||
| 1,1092 € - 1,1092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 1,294 € - 1,294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
6.0
|
M5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar