Menu Search

Frontal para LED 7.0 mm (DO) Negro PA

Referencia de Essentra:

10324677

Número de pieza del fabricante:

014020011402

7750 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2186 €
1250 + 0,2077 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

54,65 €

250 x 0,2186 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Tipo de componente LED Retaining Ring
Material completo Poliamida 6.6
Diámetro del cuerpo 7.0 mm
Diámetro de la cabeza 5.0 mm
Diámetro del orificio 7.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros