Menu Search

Frontal para LED Transparente PC 7.6 mm (DO)

Cubierta LED transparente que ofrece un aspecto acabado para las luces indicadoras. La lente superior tiene un ángulo de 10 grados.
Referencia de Essentra:

10109243

Número de pieza del fabricante:

LEDC-1

1353 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4938 €
5000 + 0,4691 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

493,80 €

1000 x 0,4938 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Transparente
Tipo de componente Frontal para LED
Material completo Policarbonato
Diámetro de la cabeza 11.0 mm
Diámetro del orificio 7.6 mm
Altura general 13.0 mm
Grosor del panel 4.5 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Cantidad del paquete 1000
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros