10314005
LEDC-2
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,7427 € |
5000 + | 0,7056 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Transparente |
---|---|
Tipo de componente | Frontal para LED |
Material completo | Policarbonato |
Características especiales | Con junta tórica de goma |
Diámetro de la cabeza | 11.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.433 in |
Diámetro del orificio | 7.6 mm |
Diámetro del orificio | 0.299 in |
Altura general | 13.0 mm |
Altura general | 0.512 in |
Grosor del panel | 3.0 mm |
Grosor del panel | 0.118 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Cantidad del paquete | 1000 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.