10203248
1253259
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 28,09 € |
10 - 49 | 13,38 € |
50 + | 12,71 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud cerrada | 215.0 mm |
---|---|
Longitud cerrada | 8.465 in |
Longitud extendida | 373.0 mm |
Longitud extendida | 14.685 in |
Máxima capacidad de carga | 135.0 kg |
Máxima capacidad de carga | 135.0 kg |
Tipo | Basic |
Tipo de bisagra | Cover Stay |
Tipo de acción | Slider |
Orientación de montaje | Universal |
Número de posiciones | 10 |
Finalizar | Sin acabado |
Color | Plata |
Material del cuerpo | Acero al carbono |
Material completo | Acero al carbono |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.