20064501
17940
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud cerrada | 230.0 mm |
---|---|
Longitud cerrada | 9.055 in |
Longitud extendida | 458.0 mm |
Longitud extendida | 18.031 in |
Distancia entre orificios fijos | 100.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 3.937 in |
Grosor | 4.0 mm |
Grosor | 0.157 in |
Longitud de la base | 44.0 mm |
Longitud de la base | 1.732 in |
Tipo | Reversible |
Tipo de bisagra | Soporte de cubierta |
Tipo de acción | Folding |
Orientación de montaje | Universal |
Número de posiciones | 1 |
Finalizar | Natural |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Material completo | Acero inoxidable |
Código de material | 8302100090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.