Menu Search

Soportes de gas - Potencia fija

En stock

Los soportes de gas de potencia fija son adecuados para aplicaciones como paneles de acceso, puertas de capó y ventanas de escotilla. Los soportes de gas son autónomos por lo que no requieren ninguna energía externa.

Código De La Serie: SR6482

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del tubo Fuerza máxima Longitud del tubo Compra
29,3119 € - 64,8014 € 4 En stock
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
29,315 € - 30,852 € 19 En stock
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
29,8566 € - 31,4264 € 8 En stock
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
42,4033 € - 44,6364 € 6 En stock
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
43,4982 € - 45,7862 € 4 En stock
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
58,6756 € - 61,7708 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
850.0 N
195.0 mm
60,6971 € - 134,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
400.0 N
245.0 mm
52,6049 € - 116,2851 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
650.0 N
295.0 mm
56,6563 € - 125,2341 € Solicite el plazo de entrega aquí
800.0 N
58,6767 € - 129,7087 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
350.0 N
195.0 mm
58,6756 € - 61,7708 € 4 En stock
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
60,6971 € - 134,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
600.0 N
245.0 mm
49,0612 € - 108,4361 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
50,5845 € - 111,8105 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
200.0 N
245.0 mm
50,5845 € - 111,8105 € 8 En stock
18.0 mm
550.0 N
245.0 mm
52,6049 € - 116,2851 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
350.0 N
295.0 mm
52,6049 € - 116,2851 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
550.0 N
295.0 mm
43,4971 € - 96,1444 € 3 En stock
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
46,3109 € - 102,3537 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
46,3109 € - 102,3537 € 9 En stock
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
  • de 5
Resorte de gas 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acero

10304860

Rango de precios
64,8014 € - 29,3119 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Longitud del recorrido
    60.0 mm
  • Longitud del tubo
    90.0 mm
  • Fuerza máxima
    100.0 N
Resorte de gas 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acero

10304853

Rango de precios
30,852 € - 29,315 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Longitud del recorrido
    60.0 mm
  • Longitud del tubo
    90.0 mm
  • Fuerza máxima
    50.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acero

10304891

Rango de precios
31,4264 € - 29,8566 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    130.0 mm
  • Fuerza máxima
    150.0 N
Resorte de gas 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acero

10304938

Rango de precios
44,6364 € - 42,4033 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    180.0 mm
  • Fuerza máxima
    50.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acero

10304976

Rango de precios
45,7862 € - 43,4982 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    230.0 mm
  • Fuerza máxima
    100.0 N
Resorte de gas 150.0 mm 10.0 mm 850.0 N Acero

10305430

Rango de precios
61,7708 € - 58,6756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    195.0 mm
  • Fuerza máxima
    850.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 10.0 mm 400.0 N Acero

10305478

Rango de precios
134,1832 € - 60,6971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    245.0 mm
  • Fuerza máxima
    400.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acero

10305331

Rango de precios
116,2851 € - 52,6049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    650.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Acero

10305379

Rango de precios
125,2341 € - 56,6563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Fuerza máxima
    800.0 N
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Nitrurado
Resorte de gas 150.0 mm 10.0 mm 350.0 N Acero

10305416

Rango de precios
129,7087 € - 58,6767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    195.0 mm
  • Fuerza máxima
    350.0 N
Resorte de gas 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acero

10305447

Rango de precios
61,7708 € - 58,6756 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    195.0 mm
  • Fuerza máxima
    1000.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 10.0 mm 600.0 N Acero

10305485

Rango de precios
134,1832 € - 60,6971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    245.0 mm
  • Fuerza máxima
    600.0 N
Resorte de gas 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Acero

10305157

Rango de precios
108,4361 € - 49,0612 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    195.0 mm
  • Fuerza máxima
    600.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 8.0 mm 200.0 N Acero

10305195

Rango de precios
111,8105 € - 50,5845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    245.0 mm
  • Fuerza máxima
    200.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acero

10305232

Rango de precios
111,8105 € - 50,5845 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    245.0 mm
  • Fuerza máxima
    550.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acero

10305287

Rango de precios
116,2851 € - 52,6049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    350.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acero

10305324

Rango de precios
116,2851 € - 52,6049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    550.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Acero

10305003

Rango de precios
96,1444 € - 43,4971 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    230.0 mm
  • Fuerza máxima
    400.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acero

10305041

Rango de precios
102,3537 € - 46,3109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    145.0 mm
  • Fuerza máxima
    250.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acero

10305072

Rango de precios
102,3537 € - 46,3109 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    145.0 mm
  • Fuerza máxima
    650.0 N