Menu Search

Resorte de gas 60.0 mm 100.0 N

Este soporte de gas con potencia fija está fabricado con una varilla de acero y un tubo de acero al carbono recubierto de polvo epoxi. También se conoce como resorte de gas debido a la carga de gas nitrógeno. Es una unidad autosuficiente, sin mantenimiento con un pequeño cambio de fuerza para mejorar la protección de bisagras y montajes con un recorrido final amortiguado. Adecuado para aplicaciones como paneles de acceso, tapas, puertas de capó y ventanas de escotilla. Pida las fijaciones que se adapten a su aplicación de forma independiente.
Referencia de Essentra:

10304860

Número de pieza del fabricante:

551871

10 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 61,26 €
10 - 49 29,17 €
50 + 27,71 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

61,26 €

1 x 61,26 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro de la varilla 6.0 mm
Diámetro del tubo 15.0 mm
Longitud del recorrido 60.0 mm
Longitud del tubo 90.0 mm
Fuerza máxima 100.0 N
Medida de la rosca M5
Finalizar Nitrurado
Material del cilindro Acero
Material completo Acero
Longitud roscada 10.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros