Menu Search

Soportes de gas - Potencia fija

En stock

Los soportes de gas de potencia fija son adecuados para aplicaciones como paneles de acceso, puertas de capó y ventanas de escotilla. Los soportes de gas son autónomos por lo que no requieren ninguna energía externa.

Código De La Serie: SR6482

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del tubo Fuerza máxima Longitud del tubo Compra
55,469 € - 58,395 € Solicite el plazo de entrega aquí
57,38 € - 126,85 € Solicite el plazo de entrega aquí
59,28 € - 131,05 € Solicite el plazo de entrega aquí
59,28 € - 131,05 € Solicite el plazo de entrega aquí
61,22 € - 135,32 € Solicite el plazo de entrega aquí
137,148 € - 144,366 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
750.0 N
155.0 mm
70,77 € - 156,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
70,77 € - 156,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
144,99 € - 152,62 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
1250.0 N
555.0 mm
27,713 € - 29,166 € Solicite el plazo de entrega aquí
28,23 € - 62,39 € 28 En stock
40,09 € - 88,61 € 82 En stock
41,12 € - 90,89 € Solicite el plazo de entrega aquí
43,78 € - 96,76 € Solicite el plazo de entrega aquí
43,78 € - 96,76 € Solicite el plazo de entrega aquí
46,38 € - 102,51 € Solicite el plazo de entrega aquí
95,012 € - 100,014 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
47,819 € - 50,338 € Solicite el plazo de entrega aquí
47,82 € - 105,70 € Solicite el plazo de entrega aquí
49,73 € - 109,93 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 5
Resorte de gas 150.0 mm 1000.0 N

10305447

Rango de precios
58,395 € - 55,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7318190090
Resorte de gas 200.0 mm 600.0 N

10305485

Rango de precios
126,85 € - 57,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 250.0 mm 500.0 N

10305522

Rango de precios
131,05 € - 59,28 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 250.0 mm 1000.0 N

10305560

Rango de precios
131,05 € - 59,28 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 300.0 mm 850.0 N

10305607

Rango de precios
135,32 € - 61,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7318190090
Resorte de gas 100.0 mm 750.0 N

10630310

Rango de precios
144,366 € - 137,148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    155.0 mm
  • Fuerza máxima
    750.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 750.0 N

10305652

Rango de precios
156,44 € - 70,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    3926909790
Resorte de gas 200.0 mm 2000.0 N

10305690

Rango de precios
156,44 € - 70,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    3926909790
Resorte de gas 250.0 mm 1250.0 N

10633137

Rango de precios
152,62 € - 144,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    555.0 mm
  • Fuerza máxima
    1250.0 N
Resorte de gas 60.0 mm 250.0 N

10304884

Rango de precios
29,166 € - 27,713 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 100.0 mm 400.0 N

10304921

Rango de precios
62,39 € - 28,23 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 150.0 mm 250.0 N

10304969

Rango de precios
88,61 € - 40,09 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 200.0 mm 400.0 N

10305003

Rango de precios
90,89 € - 41,12 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 100.0 mm 250.0 N

10305041

Rango de precios
96,76 € - 43,78 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 100.0 mm 650.0 N

10305072

Rango de precios
96,76 € - 43,78 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7318190090
Resorte de gas 150.0 mm 350.0 N

10305119

Rango de precios
102,51 € - 46,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 150.0 mm 550.0 N

10637982

Rango de precios
100,014 € - 95,012 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    195.0 mm
  • Fuerza máxima
    550.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 150.0 N

10305188

Rango de precios
50,338 € - 47,819 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7318190090
Resorte de gas 200.0 mm 450.0 N

10305225

Rango de precios
105,70 € - 47,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 250.0 mm 300.0 N

10305270

Rango de precios
109,93 € - 49,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890