Menu Search

Soporte para fijación en el borde 10.0 mm Ajuste de clip 1.2 mm

Este soporte de sujeción para bordes a presión se acopla en un orificio inferior cuadrado y se sujeta a una PCB con un clip lateral. El clip superior tiene una punta para encajarlo en un orificio de la PCB. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10111987

Número de pieza del fabricante:

PCBEHE2-10M-01

336 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2171 €
5000 + 0,2062 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

217,10 €

1000 x 0,2171 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste sin bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de clip
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Longitud del espaciador 10.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Altura del cabezal de cierre A 5.9 mm
Referencia RoHs
Referencia REACH
Referencia UL
Referencia RMS
Código de material 3926909790
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 1.2 - 1.8 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros