Menu Search

Soporte para fijación en el borde 15.5 mm Ajuste con bloqueo a presión 0.5 mm

Este soporte de circuito impreso con bloqueo está diseñado para encajar en un orificio y asegurar la PCB por los lados sin necesidad de taladrar la placa. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10177693

Número de pieza del fabricante:

UBM-15.5M-01

13929 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,3546 €
5000 + 0,3191 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

177,30 €

500 x 0,3546 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste sin bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con bloqueo a presión
Longitud del espaciador 15.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Altura del cabezal de cierre A 3.9 mm
Referencia UL
Referencia RMS
Código de material 3926909790
Rango A de grosor del panel 1.6 - 2.3 mm
Rango B de grosor del panel 0.5 - 2.3 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros