Menu Search

Soportes de PCB autoadhesivos

En producción

Los soportes con base adhesiva vienen con cinta adhesiva de doble cara con lengüeta de liberación para proporcionar una instalación rápida. Se presentan en tres opciones para montaje PCB: bloqueo a presión, sin bloqueo y con descanso plano. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Anchura de la base Longitud de la base Longitud del espaciador Compra
1,1142 € - 1,173 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,293 € - 0,3084 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,3429 € - 0,361 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2982 € - 0,314 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
4.0 mm
10150382 0,293 € - 0,3084 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,3351 € - 0,3526 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,326 € - 0,3428 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,218 € - 0,2295 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,3757 € - 0,3956 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,1826 € - 0,1922 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,23 € - 0,242 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,272 € - 0,2863 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,1379 € - 0,1452 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
2,326 € - 2,4472 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
0,2326 € - 0,2448 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,1432 € - 0,1507 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,3298 € - 0,3471 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,293 € - 0,3084 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,3351 € - 0,3526 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
9.2 mm
0,3232 € - 0,3402 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
  • de 5
Separador con base adhesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Rango de precios
1,173 € - 1,1142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10150436

Rango de precios
0,3084 € - 0,293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10150474

Rango de precios
0,361 € - 0,3429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 4.0 mm PA UL94 V-2

10150351

Rango de precios
0,314 € - 0,2982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 3.5 mm PA UL94 V-2

10150382

Rango de precios
0,3084 € - 0,293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10150429

Rango de precios
0,3526 € - 0,3351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Rango de precios
0,3428 € - 0,326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud de la base
    17.8 mm
  • Anchura de la base
    17.9 mm
  • Longitud del espaciador
    19.3 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Rango de precios
0,2295 € - 0,218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Rango de precios
0,3956 € - 0,3757 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Rango de precios
0,1922 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10013427

Rango de precios
0,242 € - 0,23 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Rango de precios
0,2863 € - 0,272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013502

Rango de precios
0,1452 € - 0,1379 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Rango de precios
2,4472 € - 2,326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    18.0 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10001349

Rango de precios
0,2448 € - 0,2326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Rango de precios
0,1507 € - 0,1432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10150467

Rango de precios
0,3471 € - 0,3298 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 3.5 mm PA UL94 V-2

10150344

Rango de precios
0,3084 € - 0,293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 9.2 mm PA UL94 V-2

10150375

Rango de precios
0,3526 € - 0,3351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10150412

Rango de precios
0,3402 € - 0,3232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    14.0 mm