Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

Dual locking snap-in support with a cupped base that provides added stability against lateral forces. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10001615

Número de pieza del fabricante:

CHDLCBST-4-01

15489 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,267 €
5000 + 0,2403 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

267,00 €

1000 x 0,267 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de lágrima con bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de lágrima con bloqueo
Características especiales Lado B ahuecado
Diámetro del cuerpo 4.4 mm
Diámetro del orificio B 2.5 mm
Altura del cabezal de cierre A 2.0 mm
Altura de cabezal de cierre B 2.0 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 6.4 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Material completo Nylon 6/6
Referencia RoHs
Referencia REACH
Referencia UL
Referencia RMS
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros