Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

Este separador de circuito impreso con cuerpo macizo proporciona la seguridad necesaria a su aplicación y es un componente que se instala sin herramientas. La base con alas proporciona una estabilidad adicional. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10001646

Número de pieza del fabricante:

CLCBST-3-01

7409 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2016 €
5000 + 0,1857 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

201,60 €

1000 x 0,2016 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de bayoneta con bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de lágrima con bloqueo
Características especiales Lado B ahuecado
Diámetro del cuerpo 4.4 mm
Diámetro del orificio B 2.5 mm
Altura del cabezal de cierre A 8.7 mm
Altura de cabezal de cierre B 2.0 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 4.8 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Material completo Nylon 6/6
Referencia RoHs
Referencia REACH
Referencia UL
Referencia RMS
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros