Menu Search

Placa de fijación 17.0 mm 6.0 mm ABS Negro

This sign stand off is manufactured from black ABS and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels.
Referencia de Essentra:

10127087

Número de pieza del fabricante:

165001011419

7030 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,6594 €
250 + 1,5758 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

82,97 €

50 x 1,6594 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Finalizar Sin acabado
Material completo Acrilonitrilo butadieno estireno
Tipo Cylinder
Diámetro de la cabeza 17.0 mm
Longitud del espaciador 6.0 mm
Diámetro del orificio espaciador roscado 10.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros