Menu Search

Placa de fijación 19.0 mm 25.0 mm Aluminio Cromado

Este fijapuntos de señal de aluminio tiene un acabado cromado y se usa para montar pósteres o señales colocados en el interior de paneles de cristal o acrílicos.
Referencia de Essentra:

10388921

Número de pieza del fabricante:

493081

532 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
6 - 59 11,2133 €
60 - 299 5,34 €
300 + 5,0716 €
Paquete estándar: 60

Solicitar en múltiplos de 6

Precio total:

67,28 €

6 x 11,2133 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Cromado
Finalizar Cromado
Material completo Aluminio
Tipo 1
Diámetro de la cabeza 19.0 mm
Longitud del espaciador 25.0 mm
Diámetro del orificio espaciador roscado 9.5 mm
Código de material 7616999099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros