Menu Search

Plata Aluminio Fijapuntos de señal 25.0 mm 19.0 mm

Esta señal de aluminio tiene un acabado satinado y se usa para montar pósteres o señales colocados en el interior de paneles de cristal o acrílicos.
Referencia de Essentra:

10388969

Número de pieza del fabricante:

493087

40 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 199 5,34 €
200 + 5,0735 €
Paquete estándar: 40

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

213,60 €

40 x 5,34 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Plata
Finalizar Plata satinada
Material completo Aluminio
Tipo 1
Diámetro de la cabeza 25.0 mm
Longitud del espaciador 19.0 mm
Diámetro del orificio espaciador roscado 9.5 mm
Código de material 7616991099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros