Menu Search

Placa de fijación 13.0 mm 19.0 mm Latón Cromado

Este fijapuntos de señal de latón tiene un acabado cromado pulido y se usa para montar pósteres o señales colocados en el interior de paneles de cristal o acrílicos.
Referencia de Essentra:

10389027

Número de pieza del fabricante:

493094

290 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 9,295 €
100 - 499 4,427 €
500 + 4,205 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

92,95 €

10 x 9,295 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Cromado
Finalizar Cromado
Material completo Latón
Tipo 5 - Expandible
Diámetro de la cabeza 13.0 mm
Longitud del espaciador 19.0 mm
Diámetro del orificio espaciador roscado 8.0 mm
Código de material 7407219000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros