Menu Search

Placa de fijación 13.0 mm 25.0 mm Latón Plata

Este fijapuntos de señal de latón tiene un acabado cromado satinado y se usa para montar pósteres o señales colocados en el interior de paneles de cristal o acrílicos.
Referencia de Essentra:

10389058

Número de pieza del fabricante:

493097

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 11,649 €
100 - 499 5,547 €
500 + 5,27 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

116,49 €

10 x 11,649 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Plata
Finalizar Plata satinada
Material completo Latón
Tipo 5 - Expandible
Diámetro de la cabeza 13.0 mm
Longitud del espaciador 25.0 mm
Diámetro del orificio espaciador roscado 8.0 mm
Código de material 7407219000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros