Menu Search

Placa de fijación 19.0 mm 19.0 mm Latón Cromado

Este fijapuntos de señal de latón tiene un acabado cromado pulido y se usa para montar pósteres o señales colocados en el interior de paneles de cristal o acrílicos.
Referencia de Essentra:

10389089

Número de pieza del fabricante:

493100

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 59 13,04 €
60 - 299 6,21 €
300 + 5,90 €
Paquete estándar: 60

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

13,04 €

1 x 13,04 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Cromado
Finalizar Cromado
Material completo Latón
Tipo 5 - Expandible
Diámetro de la cabeza 19.0 mm
Longitud del espaciador 19.0 mm
Diámetro del orificio espaciador roscado 9.5 mm
Código de material 7407219000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros