Menu Search

Placa de fijación 13.0 mm 19.0 mm Acero inoxidable Natural

This 316 stainless steel sign stand off has a satin finish and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels in outdoor applications
Referencia de Essentra:

10389256

Número de pieza del fabricante:

493117

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 4,8833 €
500 + 4,6388 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

488,33 €

100 x 4,8833 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Acero inoxidable 316
Tipo 5 - Expandible
Diámetro de la cabeza 13.0 mm
Longitud del espaciador 19.0 mm
Diámetro del orificio espaciador roscado 8.0 mm
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros