Menu Search

Placa de fijación 16.0 mm 23.0 mm Latón Cromado

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from polished chrome-plated brass.
Referencia de Essentra:

10389287

Número de pieza del fabricante:

493120

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 59 16,32 €
60 - 299 7,77 €
300 + 7,39 €
Paquete estándar: 60

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

16,32 €

1 x 16,32 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Cromado
Finalizar Cromado
Material completo Latón
Tipo 3
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Longitud del espaciador 23.0 mm
Diámetro del orificio espaciador roscado 8.0 mm
Código de material 7616999099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros