Menu Search

Placa de fijación 23.0 mm 27.0 mm Latón Plata

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from satin chrome finished brass.
Referencia de Essentra:

10389317

Número de pieza del fabricante:

493123

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 39 23,32 €
40 - 199 11,11 €
200 + 10,55 €
Paquete estándar: 40

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

23,32 €

1 x 23,32 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Plata
Finalizar Cromo satinado
Material completo Latón
Tipo 3
Diámetro de la cabeza 23.0 mm
Longitud del espaciador 27.0 mm
Diámetro del orificio espaciador roscado 8.0 mm
Código de material 7616999099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros