Menu Search

Soporte para fijación en el borde 9.5 mm Ajuste de clip 0.8 mm

Referencia de Essentra:

10645291

Número de pieza del fabricante:

EHCBS-6-6-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3067 €
5000 - 9999 0,2832 €
10000 + 0,268 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

306,70 €

1000 x 0,3067 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste sin bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de clip
Longitud del brazo 6.1 mm
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Diámetro del orificio B 4.8 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Longitud del espaciador 9.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros