Menu Search

Soporte para fijación en el borde 19.1 mm Ajuste con bloqueo a presión 0.030 in

Soporte de circuito impreso - A presión, punta de señalización, adecuado para un diámetro de orificio de y un grosor de panel máximo de en un extremo, e ideal para un diámetro de orificio de y un grosor de panel máximo de en el otro extremo.
Referencia de Essentra:

10005583

Número de pieza del fabricante:

EHCBS-7-12-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2362 €
5000 - 9999 0,2169 €
10000 + 0,2058 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

236,20 €

1000 x 0,2362 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste sin bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con bloqueo a presión
Longitud del brazo 7.5 mm
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Diámetro del orificio B 4.8 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Longitud del espaciador 19.1 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros