Menu Search

Soporte de estanterías T3 5.0 mm Aleación de zinc

Este soporte de estanterías montado en espiga T4 está fabricado en acero y se puede utilizar para sujetar estanterías de cristal, en una amplia variedad de aplicaciones.
Referencia de Essentra:

10390573

Número de pieza del fabricante:

494408

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 0,343 €
200 - 999 0,163 €
1000 + 0,155 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

6,86 €

20 x 0,343 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Acero cromado
Material de los estantes compatible Madera
Material Aleación de zinc
Método de montaje Spigot
Material de soporte de estanterías Metal
Tipo de soporte O-Rings on Cylinder

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros