Menu Search

Arandela Belleville AMS 9.7 mm 28.6 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Referencia de Essentra:

10444429

Número de pieza del fabricante:

1218248

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 4,551 €
100 + 4,323 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

91,02 €

20 x 4,551 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro exterior 28.6 mm
Diámetro interior 9.7 mm
Grosor 1.4 mm
Altura de carga 1.7 mm
Deflexión mínima de carga 1128.0 N
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros