Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbonoColor: Natural, Blanco, Estándar de inflamabilidad del material: Series Code:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,1865 € - 8,6175 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
7,398 € - 7,788 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
14,402 € - 15,1605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
10423127 | 1,958 € - 2,0615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
|
2,4705 € - 2,6005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,4045 € - 2,5315 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,72 € - 2,8635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
3,3905 € - 3,5685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
4,323 € - 4,551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
10,8415 € - 11,412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
10634684 | 7,07 € - 7,442 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
16,005 € - 16,848 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
24,1395 € - 25,41 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,6835 € - 11,246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
3,0355 € - 3,195 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
4,442 € - 4,6755 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
7,175 € - 7,552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
16,3075 € - 17,1655 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
36,479 € - 38,3985 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
5,0725 € - 5,3395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.