Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Series Code :SR5537
Código De La Serie: SR5537
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Agarre máximo | Longitud del asa | Color | Finalizar | Altura de la cabeza | Longitud del orificio de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,72 € - 26,208 € | 66 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
15,97 € - 22,358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
29,03 € - 40,642 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
Cromado
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
41,1708 € - 41,1708 € | 25 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto en negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
41,1708 € - 41,1708 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
Cromado
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
41,1708 € - 41,1708 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
Cromado
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
25,76 € - 36,064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
25,76 € - 36,064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
38,924 € - 38,924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
Cromado
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
18,72 € - 26,208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
25,76 € - 36,064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
40,24 € - 62,342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
Poliamida color negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20053949 | 15,97 € - 22,358 € | 49 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
15,97 € - 22,358 € | 19 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
18,72 € - 26,208 € | 151 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
41,1708 € - 41,1708 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto en negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
41,1708 € - 41,1708 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto en negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
32,44 € - 45,416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
Cromado
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
57,81 € - 57,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
32,44 € - 45,416 € | 24 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
Cromado
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.