20061739
10811110534E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 + | 41,1708 € |
Longitud del asa | 160.0 mm |
---|---|
Longitud del asa | 6.299 in |
Anchura del asa | 35.0 mm |
Anchura del asa | 1.378 in |
Altura de la cabeza | 9.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.354 in |
Altura de la carcasa | 18.5 mm |
Altura de la carcasa | 0.728 in |
Agarre máximo | 24.5 mm |
Agarre máximo | 0.965 in |
Longitud del orificio de montaje | 50.0 mm |
Longitud del orificio de montaje | 1.969 in |
Anchura del orificio de montaje | 25.0 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.984 in |
Finalizar | Cromado |
Tipo del asa | Asa oscilante operada con llave |
Incluye | Two keys supplied with each latch |
Tipo de llave | Llave europea |
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Orientación de montaje | Universal |
Especificaciones | IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Estándares | RoHS, IP65, NEMA, DIN |
Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar