Menu Search

Fijador de palanca 14.0 mm 75.0 mm Gris Silicona

Silicone wall plug is a low-cost and easy to install fixing used for dry lining and is able to support light weight wall mounted applications, such as picture frames, shelves and other displays. Ideally used with self-drilling, self-tapping and self-piercing screws.
Referencia de Essentra:

10333495

Número de pieza del fabricante:

108011462301

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,4713 €
500 + 0,4483 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

47,13 €

100 x 0,4713 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Estilo de fijación Ajustable a presión
Material completo Goma de Silicona
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros