Menu Search

Tapafinal ahusado 34.0 mm 32.0 mm PVC Negro

El tapafinal de pata redondo ahusado con ajuste a presión está diseñado para proteger los extremos de tubos, las sillas, mesas y aplicaciones en mobiliario del deterioro y el desgaste causados por el contacto con el suelo. Ofrece un agarre seguro y evita el daño en suelos o superficies. Fabricado en PVC negro.
Referencia de Essentra:

10323588

Número de pieza del fabricante:

009034069907

137 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,279 €
250 + 1,2142 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

63,95 €

50 x 1,279 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 34.0 mm
h 25.0 mm
Material completo Cloruro de polivinilo
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros