Menu Search

Tapafinal ahusado 90.0 mm 40.0 mm PVC Negro

El tapafinal de pata redondo ahusado con ajuste a presión está diseñado para proteger los extremos de tubos, las sillas, mesas y aplicaciones en mobiliario del deterioro y el desgaste causados por el contacto con el suelo. Ofrece un agarre seguro y evita el daño en suelos o superficies. Fabricado en PVC negro.
Referencia de Essentra:

10323717

Número de pieza del fabricante:

009090069907

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 4,2052 €
125 + 3,994 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

105,13 €

25 x 4,2052 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 90.0 mm
h 31.0 mm
Material completo Cloruro de polivinilo
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros