Menu Search

Tapered Ferrule 18.0 mm (DIA) PVC White

El tapafinal de pata redondo estándar con ajuste a presión está diseñado para proteger los extremos de tubos, las sillas, mesas y aplicaciones en mobiliario del deterioro y el desgaste causados por el contacto con el suelo. Ofrece un agarre seguro y evita el daño en suelos o superficies. Fabricado en PVC blanco.
Referencia de Essentra:

10236024

Número de pieza del fabricante:

1251371

1850 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 30000

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 18.0 mm
h 22.0 mm
Material completo Cloruro de polivinilo
Color Blanco
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros