Menu Search

Tapafinal ahusado 10.0 mm 5.0 mm PVC Negro

El tapafinal de pata redondo ahusado con ajuste a presión está diseñado para proteger los extremos de tubos, las sillas, mesas y aplicaciones en mobiliario del deterioro y el desgaste causados por el contacto con el suelo. Ofrece un agarre seguro y evita el daño en suelos o superficies. Fabricado en PVC negro.
Referencia de Essentra:

10403914

Número de pieza del fabricante:

552001011407

4320 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,242 €
250 + 0,23 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

12,10 €

50 x 0,242 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 5.0 mm
h 10.0 mm
Material completo Cloruro de polivinilo
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros