Menu Search

Tapafinal ahusado 14.0 mm 10.0 mm PVC Negro

El tapafinal de pata redondo ahusado con ajuste a presión está diseñado para proteger los extremos de tubos, las sillas, mesas y aplicaciones en mobiliario del deterioro y el desgaste causados por el contacto con el suelo. Ofrece un agarre seguro y evita el daño en suelos o superficies. Fabricado en PVC negro.
Referencia de Essentra:

10403969

Número de pieza del fabricante:

552002511407

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,4122 €
250 + 0,3916 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

20,61 €

50 x 0,4122 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 10.0 mm
h 14.0 mm
Material completo Cloruro de polivinilo
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros