Menu Search

Tapafinal ahusado 18.0 mm 14.0 mm PVC Blanco

El tapafinal de pata redondo ahusado con ajuste a presión está diseñado para proteger los extremos de tubos, las sillas, mesas y aplicaciones en mobiliario del deterioro y el desgaste causados por el contacto con el suelo. Ofrece un agarre seguro y evita el daño en suelos o superficies. Fabricado en PVC blanco.
Referencia de Essentra:

10403990

Número de pieza del fabricante:

552003511307

3390 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,6166 €
250 + 0,5852 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

30,83 €

50 x 0,6166 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 14.0 mm
h 18.0 mm
Material completo Cloruro de polivinilo
Color Blanco
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros