Los tapafinales de patas redondos cónicos, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC, el perfil cónico permite una mayor estabilidad en la aplicación. Los tapafinales también están disponibles en colores negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.
Código De La Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | H | d | h | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,104 € - 3,26 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
0,3758 € - 0,8308 € | 45494 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0393 € - 0,0868 € | 10571 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0644 € - 0,1423 € | 48709 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,6884 € - 1,522 € | 6858 En stock |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1251 € - 0,2765 € | 2470 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0794 € - 0,1754 € | 75950 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,1061 € - 0,2347 € | 6411 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1537 € - 0,3398 € | 3014 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0477 € - 0,1054 € | 4529 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1432 € - 0,3166 € | 4152 En stock |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0309 € - 0,0682 € | 14997 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,468 € - 1,034 € | 23409 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
0,0594 € - 0,1313 € | 12648 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0259 € - 0,0572 € | 16341 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,3782 € - 0,8362 € | 1381 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,1761 € - 0,3893 € | 2429 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
10202562 | 0,2325 € - 0,5141 € | 225 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0,399 € - 0,8815 € | 217 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
0,2932 € - 0,6482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.