Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Estándar

En producción

Los tapafinales de patas redondos estándar, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC o PEBD que ofrecen diferentes grados de suavidad al producto para diferentes aplicaciones. Los tapafinales también están disponibles en colores rojo, negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Material d h Tipo Compra
0,625 € - 0,6584 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
25.0 mm
20.0 mm
0,0771 € - 0,1705 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
0,218 € - 0,4823 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
PEBD
0,3627 € - 0,8017 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
PEBD
1,0906 € - 2,4113 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
0,0846 € - 0,187 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
16.0 mm
0,1035 € - 0,2288 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
PEBD
16.0 mm
0,1656 € - 0,366 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PVC
12.0 mm
0,124 € - 0,2742 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
25.0 mm
0,1721 € - 0,3805 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
28.0 mm
0,0519 € - 0,1147 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
0,0804 € - 0,1777 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
PEBD
20.0 mm
0,1932 € - 0,2034 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
4.0 mm
9.0 mm
0,1958 € - 0,2061 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
10.0 mm
14.5 mm
0,3104 € - 0,326 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
16.0 mm
14.5 mm
0,6396 € - 0,673 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
28.0 mm
20.0 mm
0,1616 € - 0,3573 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
PEBD
24.0 mm
0,1189 € - 0,2628 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PVC
10.0 mm
0,2956 € - 0,6535 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PVC
18.0 mm
0,0808 € - 0,1786 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
PEBD
18.0 mm
  • de 4
Tapafinales redondos 25.0 mm PEBD Negro

10116555

Rango de precios
0,6584 € - 0,625 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 19.0 mm PEBD Negro

10070024

Rango de precios
0,1705 € - 0,0771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 26.9 mm PEBD Blanco

10071267

Rango de precios
0,4823 € - 0,218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 31.8 mm PEBD Blanco

10084601

Rango de precios
0,8017 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 76.2 mm PEBD Negro

10092835

Rango de precios
2,4113 € - 1,0906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 16.0 mm PEBD Negro

10246849

Rango de precios
0,187 € - 0,0846 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 16.0 mm PEBD Blanco

10246887

Rango de precios
0,2288 € - 0,1035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondo de alta resistencia 12.0 mm PVC Negro

10257227

Rango de precios
0,366 € - 0,1656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 25.0 mm PEBD Negro

10257272

Rango de precios
0,2742 € - 0,124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 28.0 mm PEBD Negro

10257319

Rango de precios
0,3805 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 11.1 mm PEBD Negro

10104446

Rango de precios
0,1147 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 20.0 mm PEBD Blanco

10307861

Rango de precios
0,1777 € - 0,0804 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 4.0 mm PEBD Negro

10116449

Rango de precios
0,2034 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 10.0 mm PEBD Negro

10116487

Rango de precios
0,2061 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 16.0 mm PEBD Negro

10116524

Rango de precios
0,326 € - 0,3104 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 28.0 mm PEBD Negro

10116562

Rango de precios
0,673 € - 0,6396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 24.0 mm PEBD Blanco

10246900

Rango de precios
0,3573 € - 0,1616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondo de alta resistencia 10.0 mm PVC Negro

10257203

Rango de precios
0,2628 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondo de alta resistencia 18.0 mm PVC Negro

10257241

Rango de precios
0,6535 € - 0,2956 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 18.0 mm PEBD Blanco

10257296

Rango de precios
0,1786 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790