Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Estándar

En stock

Los tapafinales de patas redondos estándar, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC o PEBD que ofrecen diferentes grados de suavidad al producto para diferentes aplicaciones. Los tapafinales también están disponibles en colores rojo, negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Material d h Tipo Compra
0,673 € - 0,7086 € 20 En stock
Blanco
PEBD
25.0 mm
0,766 € - 0,8067 € 1674 En stock
Negro
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,4258 € - 0,448 € 1802 En stock
Negro
PEBD
18.0 mm
0,6375 € - 0,6709 € 1266 En stock
Negro
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,9614 € - 1,0126 € 200 En stock
Negro
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,6772 € - 0,7126 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
28.0 mm
0,7796 € - 0,8203 € 1000 En stock
Negro
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,533 € - 0,5622 € 309 En stock
Negro
PEBD
20.0 mm
0,512 € - 0,5372 € 1691 En stock
Blanco
PEBD
20.0 mm
0,7608 € - 0,8004 € 1193 En stock
Negro
PEBD
30.0 mm
0,5852 € - 0,6166 € 1300 En stock
Blanco
PEBD
18.0 mm
0,857 € - 0,9028 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
PEBD
30.0 mm
0,8151 € - 0,8579 € 829 En stock
Negro
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,5644 € - 0,5936 € 1529 En stock
Negro
PEBD
25.0 mm
  • de 4
Tapafinales redondos 25.0 mm PEBD Blanco

10402993

Rango de precios
0,7086 € - 0,673 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondo de alta resistencia 12.0 mm PVC Negro

10404300

Rango de precios
0,8067 € - 0,766 €

Niveles de existencias
1674 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 18.0 mm PEBD Negro

10402962

Rango de precios
0,448 € - 0,4258 €

Niveles de existencias
1802 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondo de alta resistencia 10.0 mm PVC Negro

10404294

Rango de precios
0,6709 € - 0,6375 €

Niveles de existencias
1266 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondo de alta resistencia 20.0 mm PVC Negro

10404331

Rango de precios
1,0126 € - 0,9614 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 28.0 mm PEBD Negro

10403020

Rango de precios
0,7126 € - 0,6772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondo de alta resistencia 16.0 mm PVC Negro

10404317

Rango de precios
0,8203 € - 0,7796 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 20.0 mm PEBD Negro

10402986

Rango de precios
0,5622 € - 0,533 €

Niveles de existencias
309 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 20.0 mm PEBD Blanco

10402979

Rango de precios
0,5372 € - 0,512 €

Niveles de existencias
1691 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 30.0 mm PEBD Negro

10403044

Rango de precios
0,8004 € - 0,7608 €

Niveles de existencias
1193 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 18.0 mm PEBD Blanco

10402955

Rango de precios
0,6166 € - 0,5852 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 30.0 mm PEBD Blanco

10403037

Rango de precios
0,9028 € - 0,857 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondo de alta resistencia 18.0 mm PVC Negro

10404324

Rango de precios
0,8579 € - 0,8151 €

Niveles de existencias
829 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 25.0 mm PEBD Negro

10403006

Rango de precios
0,5936 € - 0,5644 €

Niveles de existencias
1529 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790