Menu Search

Tapa para bridas SAE 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 PEBD

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Referencia de Essentra:

10186411

Número de pieza del fabricante:

110542

6000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,3631 €
4000 - 19999 0,1729 €
20000 + 0,1642 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

145,24 €

400 x 0,3631 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de brida compatible 3000 PSI
Código SAE J518-61
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros