Menu Search

Tapa para bridas SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 PEBD

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Referencia de Essentra:

10186428

Número de pieza del fabricante:

110543

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,4473 €
3000 - 14999 0,213 €
15000 + 0,2023 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

134,19 €

300 x 0,4473 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de brida compatible 3000 PSI
Código SAE J518-61
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros