Menu Search

Tapa para bridas SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 PEBD

Este protector para bridas SAE rojo está hecho de PEBD y es adecuado para su uso en 6000 PSI. Tiene una temperatura de funcionamiento que va desde un mínimo de -30 ºC hasta un máximo de +50 ºC.
Referencia de Essentra:

10236048

Número de pieza del fabricante:

12535

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4429 €
5000 + 0,4208 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

442,90 €

1000 x 0,4429 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de brida compatible 3000 PSI
Código SAE J518-61
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros