Menu Search

Tapa para bridas SAE Brida dividida 70.0 mm J518-61 3000 PEBD

Las tapas para brida SAE 3000 PSI están diseñadas para proteger la boquilla de la brida SAE. Proporcionan la máxima protección para los extremos de soldadura en válvulas o bombas y tienen un rango de temperatura de funcionamiento que puede variar de -30 °C a +50 °C. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20592103

Número de pieza del fabricante:

20592103

100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,2622 €
1000 - 4999 0,1873 €
5000 + 0,1685 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

26,22 €

100 x 0,2622 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de brida compatible 3000 PSI
Código SAE J518-61
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros