Menu Search

Tapa para bridas SAE 3000 PSI 60.3 mm J518-61 3000 PEBD

Este protector para bridas SAE rojo está hecho de PEBD y es adecuado para su uso en 3000 PSI. Tiene una temperatura de funcionamiento que va desde un mínimo de -30 ºC hasta un máximo de +50 ºC.
Referencia de Essentra:

10100325

Número de pieza del fabricante:

3455000

16052 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 0,707 €
200 - 999 0,3365 €
1000 + 0,32 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

14,14 €

20 x 0,707 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de brida compatible 3000 PSI
Código SAE J518-61
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

El producto 3455000 reemplaza:

Tapa para bridas SAE 3000 PSI 60.0 mm J518-61 3000 PEBD
Referencia de Essentra: 10448663
Número de pieza del fabricante: 12008

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros