Menu Search

Tapa para bridas SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 3000 PEBD

Este protector para bridas SAE rojo está hecho de PEBD y es adecuado para su uso en 3000 PSI. Tiene una temperatura de funcionamiento que va desde un mínimo de -30 ºC hasta un máximo de +50 ºC.
Referencia de Essentra:

10100332

Número de pieza del fabricante:

3456000

7591 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 0,878 €
100 - 499 0,418 €
500 + 0,397 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

8,78 €

10 x 0,878 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de brida compatible 3000 PSI
Código SAE J518-61
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros