Menu Search

Tapa para bridas SAE 6000 PSI 31.8 mm J518-61 6000 PEBD

Este protector para bridas SAE rojo está hecho de PEBD y es adecuado para su uso en 6000 PSI. Tiene una temperatura de funcionamiento que va desde un mínimo de -30 ºC hasta un máximo de +50 ºC.
Referencia de Essentra:

10100349

Número de pieza del fabricante:

3457000

36593 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,6026 €
500 - 2499 0,287 €
2500 + 0,2726 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

30,13 €

50 x 0,6026 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de brida compatible 3000 PSI
Código SAE J518-61
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

El producto 3457000 reemplaza:

Tapa para bridas SAE 6000 PSI 31.8 mm J518-62 6000 PEBD
Referencia de Essentra: 10236031
Número de pieza del fabricante: 12534

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros