Menu Search

Tapa para bridas SAE 6000 PSI 47.6 mm J518-61 6000 PEBD

Este protector para bridas SAE rojo está hecho de PEBD y es adecuado para su uso en 6000 PSI. Tiene una temperatura de funcionamiento que va desde un mínimo de -30 ºC hasta un máximo de +50 ºC.
Referencia de Essentra:

10100363

Número de pieza del fabricante:

3459000

53209 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 0,63 €
250 - 1249 0,30 €
1250 + 0,2852 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

15,75 €

25 x 0,63 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de brida compatible 3000 PSI
Código SAE J518-61
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

El producto 3459000 reemplaza:

Tapa para bridas SAE 6000 PSI 47.6 mm J518-62 6000 PEBD
Referencia de Essentra: 10236055
Número de pieza del fabricante: 12536

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros