Menu Search

Tapa para bridas SAE 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 PEBD

Este protector para bridas SAE rojo está hecho de PEBD y es adecuado para su uso en 6000 PSI. Tiene una temperatura de funcionamiento que va desde un mínimo de -30 ºC hasta un máximo de +50 ºC.
Referencia de Essentra:

10100400

Número de pieza del fabricante:

3462500

4046 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 3,769 €
100 - 499 1,795 €
500 + 1,705 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

37,69 €

10 x 3,769 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de brida compatible 3000 PSI
Código SAE J518-61
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros